Aro 200 mm
Basetech
EAN:
4031582478761
Número de producto:
POR200x50-Ø25 HL58 TFR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Ruedas de bajo desgaste
El aro Basetech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Basetech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 50 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales