Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Puretech de 75 mm de diámetro está fabricado con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, incorporando un cojinete liso y orificio para eje de 10 mm de diámetro con cubo de 26,5 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 60 kg a 3 km/h y estática de 120 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PIO075x25-Ø10 TFR
EAN
4031582482706
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
60 kg
Capacidad de carga estática
120 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.1 kg
Nombre del producto
Puretech
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Diámetro del agujero del Eje
10 mm
Longitud del cubo
26.5 mm
Ancho de Banda de rodadura
25 mm
Diámetro
75 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Cojinete liso
special-features-image
Características especiales