Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Duratech es una rueda de poliamida con diámetro de 160 mm y ancho de banda de rodadura de 40 mm, fabricada con material idéntico al cuerpo del aro. Cuenta con rodamiento de rodillos inoxidable, longitud de cubo de 58 mm y diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 400 kg a 4 km/h y estática de 800 kg. Es ideal para fabricantes de automóviles OEM, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, construcción de maquinaria, carros de producción y plataforma, jaulas rodantes, mobiliario y expositores de tienda, y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UOD160x40-Ø20 LM58 TFR
EAN
4031582485349
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
400 kg
Capacidad de carga estática
800 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.57 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Cojinete
Rodamiento de rodillos, Inoxidable
special-features-image
Características especiales