Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Basetech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno, con una banda de rodadura del mismo material y un ancho de 50 mm. Incorpora un rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro, con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 600 kg. Está especialmente diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes y mobiliario y expositores de tienda.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
POR200x50-Ø20 HL58 TFR
EAN
4031582478778
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.32 kg
Nombre del producto
Basetech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
69 Shore D
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales