Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Supratech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 32 mm de ancho, equipada con rodamiento de bolas de precisión y un orificio para eje de 8 mm de diámetro con longitud de cubo de 36,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PJP125x32-Ø8 TFR
EAN
4031582482676
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidad de carga estática
200 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.28 kg
Nombre del producto
Supratech
Estándar
EN12530 - Dispositivos Ruedas
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
87 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma termoplástica
Diámetro del agujero del Eje
8 mm
Longitud del cubo
36.5 mm
Ancho de Banda de rodadura
32 mm
Diámetro
125 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales