Aro 100 mm
Novatech
EAN:
4031582481471
Número de producto:
ITP100x40-Ø15 HL40 80shA
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 100 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho y ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Novatech es una rueda de aluminio de 100 mm de diámetro con banda de rodadura de poliuretano fundido de 40 mm de ancho y cubo de 40 mm de longitud, equipada con rodamiento de bolas de precisión y orificio para eje de 15 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 3 km/h y estática de 600 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales como sistemas AGV, equipos aeroportuarios, maquinaria médica, carretillas elevadoras y sistemas logísticos automatizados.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales