-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
Drejelige hjul med central-, totalbremse 100 mm
Integral, 1044UAP100R36-32 S30 RAL9002 BH139
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Tap med skiftenokke til profilstang, kort udførelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
-
100 mm
-
100 kg
-
139 mm
Drejelige hjul med central-, totalbremse 100 mm
Integral, 1044UAP100R26-28 S45 RAL9002 BH139
Drejeligt hjul med central-, total- og retningsbremse, Tap med skiftenokke til profilstang. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
Drejeligt hjul med totalbremse 160 mm
Rustfri,
Alpha, 847BUFX160P63 180°
Drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse og totalbremse, Gaffel fremstillet af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, små trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning
-
160 mm
-
300 kg
-
200 mm
Drejelige hjul 160 mm
Rustfri,
Alpha, 847SUFX160P63 180°
Drejeligt hjul med automatisk fjederbelastet retningsbremse 180°, Gaffel fremstillet af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, små trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning
-
200 mm
-
300 kg
-
240 mm
Drejelige hjul med fjederbelastet retningsbremse 200 mm
Rustfri,
Alpha, 847BUFX200P63 180°
Drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse og totalbremse, Gaffel fremstillet af rustfrit stål, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, små trådfang, DIN-kugleleje med gummitætning
-
100 mm
-
160 kg
-
128 mm
Drejelige hjul 100 mm
347SUFR100P62 360°
Drejeligt hjul med automatisk fjederbelastet retningsbremse 180°, Gaffel fremstillet af presset stål, forzinket, blåpassiveret, drejekrans med dobbelt kuglekrans, hjulaksel med møtrik, Drejekrans med støvtætning, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, rulleleje
-
150 mm
-
135 kg
-
177 mm
Drejelige hjul 150 mm
Forma, 6940UFP150R05-28 grey
Drejelige hjul, housing made of alu die-casting, powder coated, Tapbefæstigelse. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
150 mm
-
135 kg
-
177 mm
-
125 mm
-
125 kg
-
166 mm
Drejeligt hjul med totalbremse 125 mm
Forma, 6947UFP125P33 grey
Drejeligt hjul med totalbremse, housing made of alu die-casting, powder coated, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje
-
125 mm
-
125 kg
-
166 mm
Drejelige hjul med hjul- eller retningsbremse 125 mm
Forma, 694CUFP125P33 grey
Drejeligt hjul med kombineret kickbremse for retnings- og totalbremse, housing made of alu die-casting, powder coated, befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Elastisk gummi, afsmitningsfri, DIN-kugleleje