Hjul 85 mm
Novatech, ETP085x95-Ø20 HL95

EAN:
4031582318821

Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje. Belastning på glatte, jævne overflader.

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 85 mm
Hjulbredde 95 mm
Boring-Ø 20 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

85 mm

Hjulbredde

95 mm

Boring-Ø

20 mm

Navlængde

95 mm

Belastning (dynamisk)

900 kg

Belastning (statisk)

1,800 kg

Temperaturinterval

- 10 / + 60 °C

Standard

EN_12532

Vægt

2 kg

Hjulbane hårdhed

A 92 Shore

Hjulleje

6204 nr

Rustfri

Ingen

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Hjul

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding