Hjul 80 mm
Novatech, ETP080x25-Ø20 HL14
Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje. Belastning på glatte, jævne overflader.
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 80 mm |
Hjulbredde | 25 mm |
Boring-Ø | 20 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
80 mm
Hjulbredde
25 mm
Boring-Ø
20 mm
Navlængde
14 mm
Belastning (dynamisk)
160 kg
Belastning (statisk)
320 kg
Temperaturinterval
- 10 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Vægt
0.38 kg
Hjulbane hårdhed
A 92 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Hjul