Hjul 80 mm
Basetech, POR080x34-Ø12 RAL9011
Hjulfælg: Polypropylen, rulleleje
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 80 mm |
Hjulbredde | 34 mm |
Boring-Ø | 12 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
80 mm
Hjulbredde
34 mm
Boring-Ø
12 mm
Navlængde
44 mm
Belastning (dynamisk)
125 kg
Belastning (statisk)
250 kg
Temperaturinterval
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Vægt
0.102 kg
Hjulbane hårdhed
D 65 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Hjul