Hjul 75 mm
Novatech, ETP075x62-Ø20 HL62
Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje. Belastning på glatte, jævne overflader.
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 75 mm |
Hjulbredde | 62 mm |
Boring-Ø | 20 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
75 mm
Hjulbredde
62 mm
Boring-Ø
20 mm
Navlængde
62 mm
Belastning (dynamisk)
550 kg
Belastning (statisk)
1,100 kg
Temperaturinterval
- 10 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Vægt
0.827 kg
Hjulbane hårdhed
A 92 Shore
Hjulleje
6204 nr
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Hjul