Hjul 50 mm
Puretech, DIK050x19-Ø6
Hjulfælg: Stål, Hjulbane: Massiv gummi, afsmitningsfri, Konuskugleleje, med trådfang
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 50 mm |
Hjulbredde | 19 mm |
Boring-Ø | 6 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
50 mm
Hjulbredde
19 mm
Boring-Ø
6 mm
Navlængde
23 mm
Belastning (dynamisk)
40 kg
Belastning (statisk)
80 kg
Temperaturinterval
- 20 / + 85 °C
Standard
EN_12530
Vægt
0.086 kg
Hjulbane hårdhed
A 80 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Hjul