Hjul 260 mm
Basetech, PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: Dæk, blokprofil, rulleleje
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 260 mm |
Hjulbredde | 85 mm |
Boring-Ø | 25 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
260 mm
Hjulbredde
85 mm
Boring-Ø
25 mm
Navlængde
74 mm
Belastning (dynamisk)
150 kg
Belastning (statisk)
150 kg
Vægt
1 kg
Hjulbane hårdhed
A 55 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Hjul