Hjul 200 mm
Maxtech, PNP200x30-Ø8 HL44

EAN:
4031582320626

Hjulfælg: Polypropylen, Hjulbane: Polyuretan, opskummet DIN-kugleleje

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 200 mm
Hjulbredde 30 mm
Boring-Ø 8 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

200 mm

Hjulbredde

30 mm

Boring-Ø

8 mm

Navlængde

44 mm

Belastning (dynamisk)

100 kg

Belastning (statisk)

200 kg

Temperaturinterval

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12532

Vægt

0.4 kg

Hjulbane hårdhed

A 70 Shore

Rustfri

Ingen

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Hjul

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding