Hjul 125 mm
Basetech, POR125x40-Ø12 HL48 natur
Hjulfælg: Polypropylen, rulleleje
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 125 mm |
Hjulbredde | 40 mm |
Boring-Ø | 12 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
125 mm
Hjulbredde
40 mm
Boring-Ø
12 mm
Navlængde
48 mm
Belastning (dynamisk)
200 kg
Belastning (statisk)
400 kg
Temperaturinterval
- 20 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Vægt
0.204 kg
Hjulbane hårdhed
D 65 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Hjul