Faste hjul 200 mm
Delta twin, 9948ITP200P63 Conv

EAN:
4031582366785

Faste hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, hjulaksel med møtrik , befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 200 mm
Hjulbredde 50 mm
Plademål 137 x 137,0 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

200 mm

Hjulbredde

50 mm

Plademål

137 x 137,0 mm

Hulafstand

105 x 80/75 mm

Pladehul-Ø

11 mm

Byggehøjde

250 mm

Belastning (dynamisk)

750 kg

Temperaturinterval

- 10 / + 60 °C

Standard

EN_12532

Vægt

5 kg

DOM-Ø

136 mm

Hjulbane hårdhed

A 92 Shore

Rustfri

Ingen

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Faste hjul

Tilbehør

Løse hjul

ITP160x50-Ø20 flat

Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje

Varianter

Komplette hjul

9940ITP200P63 Conv

Drejelige hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjulaksel med...

Komplette hjul

9942ITP200P63 Conv

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætne...

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding