Faste hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, hjulaksel med møtrik , befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 160 mm |
Hjulbredde | 40 mm |
Plademål | 137 x 137,0 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
160 mm
Hjulbredde
40 mm
Plademål
137 x 137,0 mm
Hulafstand
105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø
11 mm
Byggehøjde
210 mm
Belastning (dynamisk)
750 kg
Temperaturinterval
- 40 / + 85 °C
Standard
EN_12532
Vægt
3 kg
DOM-Ø
136 mm
Hjulbane hårdhed
D 75 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Faste hjul
Tilbehør
Varianter
Komplette hjul
9942UOO160P63
Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætne...