Drejeligt hjul med totalbremse 160 mm
Delta, 3642TOO160P63

EAN:
4031582337822

Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjulaksel med møtrik , befæstigelsesplade. Hjulfælg: Polyamid, svær udførsel, glideleje

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 160 mm
Hjulbredde 50 mm
Plademål 137 x 105 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

160 mm

Hjulbredde

50 mm

Plademål

137 x 105 mm

Hulafstand

105 x 80/75 mm

Pladehul-Ø

11 mm

Udladning

55 mm

Udfaldsdiameter

270 mm

Byggehøjde

210 mm

Belastning (dynamisk)

600 kg

Temperaturinterval

- 40 / + 85 °C

Standard

EN_12532

Vægt

3 kg

DOM-Ø

94 mm

Udfaldsradius

135 mm

Hjulbane hårdhed

D 75 Shore

Rustfri

Ingen

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Drejeligt hjul med totalbremse

Tilbehør

Løse hjul

TOO160x50-Ø20

Hjulfælg: Polyamid, svær udførsel, glideleje

Tilbehør

Foot Protection Ø160

Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ra...

Varianter

Komplette hjul

3640TOO160P63

Drejelige hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjulaksel med...

Komplette hjul

3648TOO160P63

Faste hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, hjulaksel med møtrik , befæstigelsesplade. Hjulfælg: ...

Komplette hjul

3641TOO160P63

Drejeligt hjul med retningsbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tæ...

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding