Tilbehør
Foot Protection Ø200
Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ra...
Drejeligt hjul med retningsbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjulaksel med møtrik , befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Polyuretan, DIN-kugleleje
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 200 mm |
Hjulbredde | 50 mm |
Plademål | 137 x 105 mm |
Hjul-Ø
200 mm
Hjulbredde
50 mm
Plademål
137 x 105 mm
Hulafstand
105 x 80/75 mm
Pladehul-Ø
11 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsdiameter
310 mm
Byggehøjde
250 mm
Belastning (dynamisk)
600 kg
Temperaturinterval
- 10 / + 60 °C
Standard
EN_12532
Vægt
4 kg
DOM-Ø
94 mm
Udfaldsradius
155 mm
Hjulbane hårdhed
A 92 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Drejeligt hjul med retningsbremse
Flexible foot protection for maximum occupational safety; suitable for use with our 3640, 4680, 9650 and 9680 housing ra...
Drejelige hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjulaksel med...
Drejeligt hjul med totalbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætne...
Faste hjul, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, hjulaksel med møtrik , befæstigelsesplade. Hjulfælg: ...