Drejeligt hjul med retningsbremse 125 mm
Delta, 3641IEP125P63

EAN:
4031582337235

Drejeligt hjul med retningsbremse, Gaffel af kraftig presset stålplade, blå-kromatiseret, DIN-kugleleje i drejekrans, tætnet, hjulaksel med møtrik , befæstigelsesplade. Hjulfælg: Aluminium, Hjulbane: Elastisk sort gummi, vulkaniseret, DIN-kugleleje

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 125 mm
Hjulbredde 50 mm
Plademål 137 x 105 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

125 mm

Hjulbredde

50 mm

Plademål

137 x 105 mm

Hulafstand

105 x 80/75 mm

Pladehul-Ø

11 mm

Udladning

55 mm

Udfaldsdiameter

235 mm

Byggehøjde

178 mm

Belastning (dynamisk)

300 kg

Temperaturinterval

- 20 / + 85 °C

Standard

EN_12532

Vægt

3 kg

DOM-Ø

94 mm

Udfaldsradius

118 mm

Hjulbane hårdhed

A 68 Shore

Rustfri

Ingen

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Drejeligt hjul med retningsbremse

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding