Drejeligt hjul med hjulbremse 75 mm
Anika, 5925UAI075L51-10 DOM18
Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: Polyuretan, Glideleje
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid |
Hjul-Ø | 75 mm |
Hjulbredde | 11 mm |
Centerhul-Ø | 10 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
75 mm
Hjulbredde
11 mm
Centerhul-Ø
10 mm
Udladning
24 mm
Udfaldsdiameter
175 mm
Byggehøjde
77 mm
Belastning (dynamisk)
50 kg
Temperaturinterval
-10 / +40 °C
Standard
EN_12528
Vægt
0.14 kg
DOM-Ø
18 mm
Udfaldsradius
88 mm
Hjulbane hårdhed
92 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ingen
Gaffeltype
Drejeligt hjul med hjulbremse