Drejeligt hjul med hjulbremse 65 mm
Stylea, 5925UJI065L51-10 DOM23 ALU

EAN:
4031582311099

Drejeligt hjul med hjulbremse, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, glideleje

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 65 mm
Hjulbredde 8 mm
Centerhul-Ø 10 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

65 mm

Hjulbredde

8 mm

Centerhul-Ø

10 mm

Udladning

25 mm

Udfaldsdiameter

154 mm

Byggehøjde

68 mm

Belastning (dynamisk)

50 kg

Temperaturinterval

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12528

Vægt

0.106 kg

DOM-Ø

23 mm

Udfaldsradius

77 mm

Hjulbane hårdhed

A 87 Shore

Rustfri

Ingen

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Drejeligt hjul med hjulbremse

Tilbehør

Tilbehør

P41-38x38 / 10

befæstigelsesplade

Tilbehør

P41-65x65 / 10

befæstigelsesplade

Tilbehør

S70-10x15 / 10

Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade

Tilbehør

S70-10x25 / 10

Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade

Tilbehør

S70-10x35 / 10

Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade

Tilbehør

S70-10x50 / 10

Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade

Tilbehør

S73-10x78 / 10

Gevindbolt med rund anlægsflade, pånittet

Tilbehør

B10-11x30 / 10

Stift med klemring

Tilbehør

B10-10x22 / 10

Stift med klemring

Tilbehør

B10-11x20 / 10

Stift med klemring

Tilbehør

S70-8x15 / 10

Gevindbolt med 6-kantet anlægsflade

Tilbehør

P41-42x42 / 10

befæstigelsesplade

Tilbehør

B11-10x33 / 10

Stift med klemring

Tilbehør

P40-60x60 / 10

befæstigelsesplade

Varianter

Komplette hjul

5920UJI065L51-10 DOM23 ALU

Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Hjulbane: TENTEprene, grå termoplastisk gummi, gl...

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding