Drejelige hjul 75 mm
Stylea, 5920UOI075L51-11 DOM20x43,6

EAN:
4031582335934

Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid, Glideleje

Teknisk data

Rullemodstand
Kørselsstøj
Slid
Rustbeskyttelse
Hjul-Ø 75 mm
Hjulbredde 8 mm
Centerhul-Ø 11 mm
Yderligere tekniske data

Teknisk data

Hjul-Ø

75 mm

Hjulbredde

8 mm

Centerhul-Ø

11 mm

Udladning

38 mm

Udfaldsdiameter

124 mm

Byggehøjde

89 mm

Belastning (dynamisk)

50 kg

Temperaturinterval

- 20 / + 60 °C

Standard

EN_12528

Vægt

0.124 kg

DOM-Ø

20 mm

Udfaldsradius

62 mm

Hjulbane hårdhed

D 65 Shore

Rustfri

Ingen

Elektrisk ledeevne

Ingen

Gaffeltype

Drejelige hjul

Registrere


Registrerede kunder


Glemt adgangskode


Nye kunder

Tilmelding