Drejelige hjul 65 mm
Elektrisk ledende
Stylea, 5920XGI065L51-10 DOM32
Drejelige hjul, Gaffel af polyamid , med snaplås. Hjulfælg: Polyamid Hjulbane: TENTEprene (sort thermoplastisk gummi), glideleje, elektrisk ledende
Teknisk data
Rullemodstand | |
Kørselsstøj | |
Slid | |
Rustbeskyttelse |
Hjul-Ø | 65 mm |
Hjulbredde | 7 mm |
Centerhul-Ø | 10 mm |
Teknisk data
Hjul-Ø
65 mm
Hjulbredde
7 mm
Centerhul-Ø
10 mm
Udfaldsdiameter
106 mm
Byggehøjde
68 mm
Belastning (dynamisk)
50 kg
Temperaturinterval
- 10 / + 40 °C
Standard
EN_12528
DOM-Ø
32 mm
Udfaldsradius
53 mm
Hjulbane hårdhed
A 87 Shore
Rustfri
Ingen
Elektrisk ledeevne
Ja
Gaffeltype
Drejelige hjul