Kolo se skládá ze tří částí - ložisko kola s osou, středem kola a běhounu. Běhoun kola je tou součástí kola, která přichází do přímého kontaktu s podlahou. Běhoun může být vyroben z různých materiálů. Používají se také různé profily pneumatik. Různé vlastnosti kola také ovlivňují nosnost, jízdní kvalitu a valivý odpor.
Materiál běhounu
Rozlišuje se mezi tvrdými a měkkými materiály běhounu. Mezi tvrdší materiály patří například plasty, jako je polyamid, polypropylen nebo litina. Tyto materiály jsou odolné vůči korozi a rozbití, mohou být použity při vysokých teplotách. Zejména litina je odolná vůči extrémním teplotám od - 100 °C do + 600 °C a má velmi vysokou nosnost. Tvrdší běhouny ale můžou způsobit poškození podlah, z toho důvodu se nedoporučují pro citlivé podlahy.
Měkčí materiály zahrnují pryž a polyuretan (PUR). Tyto materiály jsou velmi příznivé pro podlahy a mohou být použity v mnoha oblastech. V případě polyuretanu rozlišujeme odlitek a vstřikování. Odlitek PUR má vyšší kvalitu, zatímco vstřikovaný PUR je lehce ovladatelný.
Profil běhounu
Běhouny pneumatik mají často kruhový, plochý nebo lichoběžníkový průřez. Když porovnáváme kola s přesně stejnými vlastnostmi, ale odlišnými profily, zjistíme, že při zatížení dochází ke změně profilu nebo kontaktní plochy, což mění výchozí a valivý odpor. Kontaktní plocha je zpočátku větší s lichoběžníkovým profilem než s kruhovým profilem, ale menší než s plochým profilem. Při nárůstu zatížení však dochází k posunu kontaktní plochy. Obecně platí, že čím menší kontaktní plocha, tím menší je síla potřebná k překonání počátečního a valivého odporu.
U kola nebo pneumatiky může dojít k bodovému zatížení, které může být velmi intenzivní, díky brzdícímu systému. Aby se předešlo problémům, musí být vybrán materiál s dobrou odolností.