O roată este formată din trei componente – rulmentul roții cu materialul osiei, centrul roții și suprafața de rulare. Ultima reprezintă componenta roții care vine în contact direct cu pardoseala. Suprafața de rulare poate fi fabricată din diverse materiale. De asemenea, sunt folosite diverse profiluri de anvelopă. Proprietățile variate ale unei roți afectează și capacitatea portantă, calitatea de rulare și rezistența la rostogolire.
Materialul suprafeței de rulare
Se face o diferențiere de bază între soft Profilul anvelopei Profilurile anvelopei au deseori o secțiune transversală rotundă, plată sau trapezoidală. Când comparăm roți care au exact aceleași proprietăți, dar profiluri diferite, observăm că apare o modificare a profilului sau a zonei de contact atunci când se aplică o sarcină, iar acest lucru modifică rezistența la pornire și la rulare. Zona de contact este mai mare inițial, în cazul unui profil trapezoid, decât în cazul unuia rotund, dar este mai mică cu un profil plat. Cu toate acestea, pe măsură ce crește sarcina, are loc o deplasare a suprafeței de contact. În general, cu cât este mai mică zona de contact, cu atât mai mică este forța necesară pentru a depăși rezistența la pornire și rulare . În cazul unei roți sau a unei anvelope, poate apărea și o sarcină punctuală, ca urmare a unui dispozitiv de blocare, care poate fi foarte intensă. Pentru a evita problemele, trebuie ales un material cu o reziliență bună.