跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动和出色的耐久性。车轮轮体采用聚丙烯,导电材料制成,胎面使用热塑性橡胶,导电配方,有效防止静电积累,轮子配置滑动轴承以降低维护需求。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的使用要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2977YGO075P50
EAN
4031582357738
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
102 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.7 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
转向干涉
198 mm
偏移量
31.3 mm
旋转半径
99 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯,导电
胎面材料
热塑性橡胶,导电
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
轮子颜色
银灰色(类似 RAL7001)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila twin
2970YGO075P50

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila twin
2970YGO075P50

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg