CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板中号材质制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和出色的耐用性。车轮本体由导电聚丙烯材料制成,胎面采用导电热塑性橡胶,有效防止静电积累,轴承系统采用滑动轴承设计。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适合空间受限的应用场合。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够承受重型设备的重量要求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供专业的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能