CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Lumina带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性,轮子直径为75毫米,配备带轴套管的滑动轴承系统,保证运行的平稳性。脚轮总高度为88毫米,结构紧凑,适合各种安装环境。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能