跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Lumina万向脚轮采用B10接头盲孔连接方式,确保安装的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转轴承系统,提供流畅的360度旋转性能和优异的操控性。轮子主体同样采用聚酰胺材料构造,胎面材质与轮子体相同,确保材料的一致性和耐用性,轮子内置带轴套管的滑动轴承,保证长期使用的稳定性。轮子直径为75毫米,脚轮总高度为88毫米,结构紧凑适用于各种安装环境。该脚轮动载荷能力为100公斤(在3公里每小时速度下),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5520UOI075L51-11 RAL9006
EAN
4031582310658
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
65 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
88 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.28 kg
产品名称
Lumina
标准
EN12528 - 家具脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
B10 接头盲孔
螺栓孔直径
11 mm
Housing
颜色
白色铝质 (RAL9006)
支架形状
双轮子支架关闭,带圆顶
材料
聚酰胺
旋转轴承
阀杆旋转
圆顶直径
45 mm
转向干涉
146 mm
偏移量
30 mm
旋转半径
73 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
10 mm
直径
75 mm
侧盖
无螺纹护罩
铆钉
轴承
带轴套管的滑动轴承
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  75 mm
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性,轮子直径为75毫米,配备带轴套管的滑动轴承系统,保证运行的平稳性。脚轮总高度为88毫米,结构紧凑,适合各种安装环境。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带轮刹的旋转脚轮  75 mm
带轮刹的旋转脚轮 75 mm
Lumina
5525UOI075L51-11 RAL9006

Lumina带轮刹的旋转脚轮采用B10接头盲孔安装方式,确保连接的稳固性和可靠性。脚轮外壳采用高强度聚酰胺材料制造,配备闸杆旋转机构,提供精确的制动控制功能。轮子主体同样采用聚酰胺材料,胎面材料与轮子体相同,确保整体结构的一致性和耐用性,轮子直径为75毫米,配备带轴套管的滑动轴承系统,保证运行的平稳性。脚轮总高度为88毫米,结构紧凑,适合各种安装环境。动态载荷能力为100千克(运行速度3千米每小时),静态载荷能力达200千克,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于床头柜、家具、多媒体家具、办公椅和办公家具等领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。

75 mm
88 mm
100 kg
75 mm
88 mm
100 kg