CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重材质制造,确保在恶劣工况下的耐久性和结构强度。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和地面保护性能,配备滑动轴承系统提供平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能