跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保优异的转向性能和耐久性。轮子本体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,提供良好的耐磨性和化学稳定性,轮子直径为200毫米,采用滑动轴承设计。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑适用于各种设备安装。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载800公斤,在6公里/小时速度下可承载640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4680UOO200P63
EAN
4031582307894
S4物料编号
990805471
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
240 mm
温度范围(最大)
80 °C
温度范围(最低)
-30 °C
总重量
3.04 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
Wheel
胎面硬度 (D)
75 岸 D
轮体材料
聚酰胺
胎面材料
与轮子体相同
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
滑动轴承
轮子颜色
天然白色
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687UOO200P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在恶劣工况下的持久耐用性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承设计,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688UOO200P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重材质制造,确保在恶劣工况下的耐久性和结构强度。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和地面保护性能,配备滑动轴承系统提供平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4681UOO200P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承结构。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮具有优异的承载能力,静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687UOO200P63

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在恶劣工况下的持久耐用性。轮子主体材料为聚酯胺,胎面材料与轮子体相同,采用滑动轴承设计,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688UOO200P63

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板,非常重材质制造,确保在恶劣工况下的耐久性和结构强度。车轮主体由聚氨酯材料制成,胎面材料与轮子体相同,保证了优异的耐磨性和地面保护性能,配备滑动轴承系统提供平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力:静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  200 mm
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4681UOO200P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体采用聚酯胺材料制造,胎面材料与轮子体相同,内置滑动轴承结构。轮子直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。该脚轮具有优异的承载能力,静态载荷可达1600公斤,动态载荷在4公里/小时速度下为800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤。产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域,为重载工业应用提供可靠的移动解决方案。

200 mm
240 mm
800 kg
200 mm
240 mm
800 kg