跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Kappa load万向脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架,使用深槽滚珠推力滚柱轴承作为转向轴承系统,确保卓越的转向性能和耐久性。脚轮配置铸铁轮芯和聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和减震效果,轮子轴承采用精密滚珠轴承设计,保证平稳运行。产品轮径为150毫米,总高度为200毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。载重能力方面,静载荷可达1600公斤,动载荷在4公里每小时速度下为960公斤,在6公里每小时速度下为800公斤。该万向脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域,满足高强度工业应用需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9650FTP150P63 CL67
EAN
4031582314151
S4物料编号
990804572
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
110 mm
4 公里/小时的载重
960 kg
6 公里/小时的载重
800 kg
静态载重
1600 kg
总高
200 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
6.7 kg
产品名称
Kappa load
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
135 mm
上板宽
110 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
111 mm
转向干涉
275 mm
偏移量
58 mm
旋转半径
137.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
150 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 150 mm
Novatech
FTP 150x50-Ø25 HL60

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,结构紧凑适用于各种工业应用。动载荷能力在4km/h速度下可承载840kg,在6km/h速度下可承载700kg,静载荷能力高达1400kg。该轮子结合了铸铁的耐久性和聚氨酯胎面的减震降噪特性,精密滚珠轴承设计保证了长期使用的可靠性和流畅的滚动性能,适合重载工业设备和移动应用。

150 mm
840 kg
150 mm
840 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
Kappa load
9652FTP150P63 CL67

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,搭配精密滚珠轴承系统,确保平稳运行。脚轮直径为150毫米,整体高度为200毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达960公斤,在6公里/小时速度下可达800公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Kappa load
9651FTP150P63 CL67

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为150mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为200mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达960kg,在6km/h速度下为800kg,静态承载能力高达1600kg,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
带全锁的旋转脚轮,脚轮头端 150 mm
Kappa load
9652FTP150P63 CL67

Kappa load带全锁的旋转脚轮,脚轮头端采用矩形板连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,提供卓越的转向性能和耐久性。脚轮轮体由铸铁制成,胎面材料为聚氨酯,铸造的高品质结构,搭配精密滚珠轴承系统,确保平稳运行。脚轮直径为150毫米,整体高度为200毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下可达960公斤,在6公里/小时速度下可达800公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等领域。

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg
带方向锁的旋转脚轮 150 mm
Kappa load
9651FTP150P63 CL67

Kappa load带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,配备铸铁或锻铁重型轮架和深槽滚珠推力滚柱轴承旋转机构,确保卓越的承载性能和操作稳定性。脚轮采用铸铁轮芯配合聚氨酯铸造胎面,提供优异的耐磨性和地面保护性能,轮子直径为150mm,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。产品总高度为200mm,结构紧凑适合各种工业应用场景。动态承载能力在4km/h速度下可达960kg,在6km/h速度下为800kg,静态承载能力高达1600kg,能够满足重载运输需求。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、AMR系统、汽车OEM、陶瓷和玻璃制造商、生产和平台手推车以及重型AGV系统等多个领域,为各种重载移动设备提供可靠的移动解决方案。

150 mm
200 mm
960 kg
150 mm
200 mm
960 kg