跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,结构紧凑适用于各种工业应用。动载荷能力在4km/h速度下可承载840kg,在6km/h速度下可承载700kg,静载荷能力高达1400kg。该轮子结合了铸铁的耐久性和聚氨酯胎面的减震降噪特性,精密滚珠轴承设计保证了长期使用的可靠性和流畅的滚动性能,适合重载工业设备和移动应用。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
FTP 150x50-Ø25 HL60
EAN
4031582329476
S4物料编号
199802328
Core attributes
外壳类型
轮子
4 公里/小时的载重
840 kg
6 公里/小时的载重
700 kg
静态载重
1400 kg
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
3.56 kg
产品名称
Novatech
标准
EN12533 - 重载脚轮
导电
不锈
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
轴孔直径
25 mm
中心长度
60 mm
胎面宽度
50 mm
直径
150 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能