CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Alpha带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重型应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板重型结构,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐久性。车轮主体由钢板制造,胎面采用实心橡胶材质,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,适合对地面保护有要求的应用场合,轮子配备滚柱轴承以减少滚动阻力。脚轮直径为200毫米,总高度为240毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。动态承载能力在4公里每小时速度下可达205公斤,静态承载能力高达410公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能