Alpha固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板重型外壳结构,确保卓越的承载性能和耐用性。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,提供优异的地面保护性能和静音运行效果。轮子配置滚柱轴承系统,轮径为200毫米,整体高度达240毫米。该脚轮动载荷能力为205公斤(在4公里/小时速度下),静载荷能力高达410公斤。产品广泛应用于汽车OEM、餐饮手推车和送餐系统、集装箱建造、电子系统洁净室技术、消防技术防火保护、机械制造、邮政物流系统、生产和平台手推车、滚笼、工具柜、运输设备、废物处理设备以及工作台等多个工业领域,为各种重载应用提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能