跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Omikron twin万向脚轮采用矩形板安装方式,具有卓越的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用铸铁或锻铁重型材质制造,配备深槽滚珠推力滚柱轴承的旋转机构,确保平稳转向和长期可靠运行。车轮主体为铸铁材质,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震效果,轴承系统使用精密滚珠轴承保证运转精度。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为230毫米,结构紧凑适用性强。动态承载能力在4公里每小时速度下可达1800公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤,静态承载能力高达2700公斤。该产品专为航空航天工业机场设备和重型AGV系统等高要求应用场景设计,能够满足重载工况下的可靠运行需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
9950FTP150P65
EAN
4031582316766
S4物料编号
990803669
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
189 mm
4 公里/小时的载重
1800 kg
6 公里/小时的载重
1400 kg
静态载重
3600 kg
总高
245 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
17.83 kg
产品名称
Omikron twin
标准
类似 EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
15 mm
上板孔长度(最大)
120 mm
上板孔宽度(最大)
160 mm
上板长
200 mm
上板宽
160 mm
Housing
颜色
透明涂层
支架形状
双轮子支架
材料
铸铁或锻铁,重
旋转轴承
深槽滚珠推力滚柱轴承
圆顶直径
160 mm
转向干涉
280 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
140 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
92 岸 A
胎面硬度 (D)
42 岸 D
轮体材料
铸铁
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
150 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
带螺纹防护装置
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
蜂蜜黄 (RAL1005)
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 150 mm
Novatech
FTP 150x50-Ø25 HL60

Novatech脚轮轮子采用铸铁轮体和聚氨酯铸造胎面设计,配备精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为150mm,胎面宽度50mm,轮毂长度60mm,轴孔直径25mm,结构紧凑适用于各种工业应用。动载荷能力在4km/h速度下可承载840kg,在6km/h速度下可承载700kg,静载荷能力高达1400kg。该轮子结合了铸铁的耐久性和聚氨酯胎面的减震降噪特性,精密滚珠轴承设计保证了长期使用的可靠性和流畅的滚动性能,适合重载工业设备和移动应用。

150 mm
840 kg
150 mm
840 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Omikron twin
9958FTP150P65

Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和较长使用寿命。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为245毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达3600公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1800公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤。产品特别适用于航空航天工业和机场设备以及重型AGV系统等高要求应用场景。

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg
跳过产品库

相关产品

变体
固定脚轮 150 mm
固定脚轮 150 mm
Omikron twin
9958FTP150P65

Omikron twin固定脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用铸铁或锻铁材质制造,具有重型结构特点,确保在高负荷环境下的耐用性和稳定性。车轮本体由铸铁材料制成,胎面采用铸造的聚氨酯材料,提供优异的耐磨性和减震性能,配备精密滚珠轴承系统,保证平稳运行和较长使用寿命。车轮直径为150毫米,脚轮总高度为245毫米,紧凑的设计便于集成到各种设备中。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达3600公斤,动载荷在4公里每小时速度下为1800公斤,在6公里每小时速度下为1400公斤。产品特别适用于航空航天工业和机场设备以及重型AGV系统等高要求应用场景。

150 mm
245 mm
1800 kg
150 mm
245 mm
1800 kg