CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,确保稳固的安装和可靠的操作性能。脚轮外壳由中号钢板制造,配备精密滚珠轴承的旋转机构,提供平滑灵活的360度转向能力。轮子主体采用聚酯胺材料制成,胎面使用注塑聚氨酯材料,具有优异的耐磨性和静音特性,轮子轴承同样采用精密滚珠轴承设计。该脚轮轮径为150毫米,总高度为183毫米,静载荷能力达450公斤。动载荷性能为:3公里/小时速度下承载150公斤,4公里/小时速度下承载150公斤。产品广泛应用于麻醉车、C型臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架以及超声设备等医疗设施,满足医疗环境对移动设备的严格要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能