CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Integral万向脚轮采用实心闸杆圆形连接件,可清洗病床必须由医院病床制造商在试衣区密封的。脚轮外壳采用钢板,中号材质制造,配备精密滚珠轴承旋转机构,确保灵活转向和稳定运行。车轮轮体采用聚酯胺材料,胎面为聚氨酯,注塑工艺制成,具有优异的耐磨性和静音效果,轮子配置密封的精密滚珠轴承,保证长期使用的可靠性。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为229毫米,结构紧凑适用性强。动态载荷能力在3公里每小时速度下为150公斤,在4公里每小时速度下为150公斤,静态载荷能力达450公斤,能够满足各种医疗设备的承载需求。该产品广泛应用于麻醉车、C形臂CT扫描仪核磁共振X光设备、护理床、透析车、医院病床、医院、养老院和护理院、担架、超声设备等医疗场所和设备。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
手柄组
iF 设计奖
iF 设计奖
红点设计奖
红点设计奖
特殊功能