CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,为各种移动设备提供灵活的方向控制。脚轮外壳采用中号钢板制造,确保结构坚固耐用,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,实现平稳的360度转向操作。轮体采用聚丙烯材料制成,具有良好的耐化学腐蚀性和机械强度,轮面覆盖热塑性橡胶材料,提供优异的减震性能和地面保护效果,内置精密滚珠轴承确保轮子转动顺畅持久。脚轮轮径为75毫米,整体高度为102毫米,结构紧凑适合各种安装空间。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达200公斤,能够满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等领域,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能