CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板(中号)制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材质制造,胎面覆盖热塑性橡胶,具有优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承确保运行顺畅。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为102毫米,结构紧凑适用于各种设备。该脚轮动载荷能力为100公斤(运行速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为移动设备提供可靠的支撑和灵活的机动性。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能