CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的转向轴承系统,确保灵活转动和持久耐用性。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材料,具有不留痕特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计,轮径为75毫米。产品总高度为102毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的承载和转向功能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能