跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Agila twin带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制成,轮面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护和静音运行效果。车轮配置圆锥球轴承,轮径为75毫米,整体高度为102毫米。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮服务和商业展示等行业的专业需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
2977DIK075P50
EAN
4031582302905
S4物料编号
990003077
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
71 mm
3 km/h的载重
100 kg
静态载重
200 kg
总高
102 mm
温度范围(最大)
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.98 kg
产品名称
Agila twin
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
8.5 mm
上板孔长度(最大)
51.5 mm
上板孔长度(最小)
46.5 mm
上板孔宽度(最大)
61.5 mm
上板孔宽度(最小)
56 mm
上板长
77 mm
上板宽
67 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
双轮子支架
材料
钢板,中号
旋转轴承
两个钢珠滚道
圆顶直径
65 mm
转向干涉
198 mm
偏移量
31.3 mm
旋转半径
99 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
钢板
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
25 mm
直径
75 mm
轮体宽度
25 mm
侧盖
带螺纹防护装置
轴承
圆锥球轴承
轮子颜色
蓝色钝化
special-features-image
特殊功能
跳过产品库

配件

轮子 75 mm
Puretech
DIK 075x25-Ø6,1

Puretech脚轮轮子采用钢板轮体结构,配备圆锥球轴承,轮子直径为75毫米,胎面宽度25毫米,轮毂长度28毫米,轴孔直径6毫米。胎面材质为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度等级,确保优异的耐磨性能和地面保护。该轮子静态承载能力达110千克,动态承载能力为55千克(在3千米每小时运行速度下),适用于各种工业和商业应用场景中的移动设备。

75 mm
55 kg
75 mm
55 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila twin
2970DIK075P50 offset-31,4 axle-M8

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的转向轴承系统,确保灵活转动和持久耐用性。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材料,具有不留痕特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计,轮径为75毫米。产品总高度为102毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的承载和转向功能。

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 75 mm
万向脚轮 75 mm
Agila twin
2970DIK075P50 offset-31,4 axle-M8

Agila twin万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的转向轴承系统,确保灵活转动和持久耐用性。脚轮轮体采用钢板材质制造,胎面使用Shore A 63硬度的实心橡胶材料,具有不留痕特性,轴承系统采用圆锥球轴承设计,轮径为75毫米。产品总高度为102毫米,动载荷能力在3公里/小时速度下可承受100公斤重量,静载荷能力达200公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的承载和转向功能。

75 mm
102 mm
100 kg
75 mm
102 mm
100 kg