CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,具有优异的机动性和承载能力。脚轮支架由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向和持久耐用性。车轮轮体采用钢板材质,胎面为Shore A 63硬度的实心橡胶,不留痕设计,配置圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为99毫米,结构紧凑适用于多种应用场景。该脚轮动载荷能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷能力达200公斤,能够满足重载应用需求。产品广泛适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的操控性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能