CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质制造,轮面覆盖实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,确保在各种地面上的优异抓地力和静音运行。车轮配置圆锥球轴承,轮径为75mm。脚轮总高度为99mm,结构紧凑适用于空间受限的应用场合。动态载荷能力为100kg(运行速度3km/h),静态载荷能力达200kg,能够承受重型设备的长期静置。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等专业设备,为医疗、餐饮和商业环境提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能