CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由钢板制成,中号规格,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用聚丙烯材料制造,具有优异的耐用性,轮面为实心橡胶材质,不留痕设计,硬度为Shore A 63,确保在各种地面上的良好抓地力和静音运行,轮子配置滑动轴承。脚轮车轮直径为75毫米,整体高度为99毫米,结构紧凑。动态承载能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态承载能力达160公斤,能够满足重载应用需求。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车、商店家具和展示架等多种场合,为医疗、餐饮、航空和零售行业提供可靠的移动解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能