CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Agila twin万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备钢板中号材质外壳和两个钢珠滚道转向轴承系统。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承。轮径为75毫米,脚轮总高度99毫米。动载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静载荷能力达160公斤。该万向脚轮适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、机上服务推车以及商店家具和展示架等多种应用场景,为各类移动设备提供可靠的承载和转向性能。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能