跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转性能和出色的耐用性。车轮主体采用聚丙烯材质,踏面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备滑动轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为162毫米,结构紧凑适合多种安装环境。动态载荷能力为80公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力达160公斤,能够承受重型设备的重量要求。该脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,在潮湿环境中表现出色。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
5087PIO125P30-12
EAN
4031582370959
Core attributes
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
3 km/h的载重
80 kg
静态载重
160 kg
总高
162 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
0.54 kg
产品名称
Galea stainless
标准
EN12530 - 设备脚轮
导电
不锈
Fitting
固定件类型
螺栓孔
螺栓孔直径
12 mm
Housing
支架形状
已关闭
材料
聚酰胺
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
转向干涉
205 mm
偏移量
40 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
87 岸 A
轮体材料
聚丙烯
胎面材料
实心橡胶,不留痕,Shore A 63
胎面宽度
30 mm
直径
125 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴承
滑动轴承
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳和两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承。轮径为125毫米,整体高度162毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该万向脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,其不锈钢系列设计确保在潮湿环境中的耐腐蚀性能,聚酰胺外壳提供优异的机械强度,实心橡胶胎面保证平稳静音的滚动性能,同时不会在地面留下痕迹,是医疗设备和食品服务行业的理想选择。

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Galea stainless
5080PIO125P30-12

Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳和两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承。轮径为125毫米,整体高度162毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该万向脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,其不锈钢系列设计确保在潮湿环境中的耐腐蚀性能,聚酰胺外壳提供优异的机械强度,实心橡胶胎面保证平稳静音的滚动性能,同时不会在地面留下痕迹,是医疗设备和食品服务行业的理想选择。

125 mm
162 mm
80 kg
125 mm
162 mm
80 kg