CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea stainless万向脚轮采用螺栓孔安装方式,配备聚酰胺材质外壳和两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由聚丙烯制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承。轮径为125毫米,整体高度162毫米。动态载荷能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力达160公斤。该万向脚轮特别适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景,其不锈钢系列设计确保在潮湿环境中的耐腐蚀性能,聚酰胺外壳提供优异的机械强度,实心橡胶胎面保证平稳静音的滚动性能,同时不会在地面留下痕迹,是医疗设备和食品服务行业的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)