CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Galea stainless带全锁的旋转脚轮采用螺栓孔安装方式,适用于餐饮手推车和送餐系统以及淋浴椅等应用场景。脚轮外壳由聚酰胺材料制成,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承结构,确保优异的转向性能和耐用性。车轮轮体采用聚丙烯材料,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度规格,配置滑动轴承系统,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为162毫米,提供紧凑的安装尺寸。载重能力方面,动载荷为80公斤(行驶速度3公里/小时),静载荷达160公斤,能够满足各种中等载重应用的性能要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
防止意外移动
用于手动操作的车轮锁
固定支撑
全锁定同时锁定轮子和转向外壳
颜色匹配
颜色可根据产品设计进行调整
用户友好的配色方案
绿色踏板用于方向锁定,红色踏板用于全锁定
喷漆表面
金色、镀铬或亮光颜色
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
持久可清洗性
所有金属部件均由不锈钢制成
低维护材料
所有金属部件均由铝或不锈钢制成
耐化学部件
对多种清洁剂和化学物质不敏感
符合标准
适用于食品工业(Lerpac 认证)